피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Cleveland Lineartechnik
생성됨: 02.04.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Cleveland Lineartechnik
NE,N-14-200-335-100-RV-15*2/15*4-NR-0-0-0-0
Cleveland Lineartechnik
Needle Roller Bearing Slides
Slides NE-NCE
Powered by
CAD모델 선택
{cleveland_lineartechnik/needle_roller_bearing_slides/slides_ne_nce_01_027/ne_slide_guide_asmtab.prj},{NB=NE,N-14-200-335-100-RV-15*2/15*4-NR-0-0-0-0(0)},{TYPE=NE},{TYP=N},{AF=E},{GR=14},{A=200},{B=335},{C=100},{POS=0},{SP=RV},{MA=NR},{FB=0},{BIT=WB},{BAT=WB},{SZ=0},{MOUNT=N},{D=58},{A1=250},{D2=24},{B1=220},{B2=200},{E=16},{F=21.5},{PS=15*2/15*4},{BS=20*4},{G=22.5},{LC=28600},{MX=1270.0},{MY=800.0},{MZ=800.0},{PPATH=assemblies/ne_slide_guide_asmtpl.prj},{BH=0},{EH=0},{TO=0},{D1H=0},{FH=0},{GH=0},{HH=0},{DH=0},{D2H=0},{TU=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Cleveland Lineartechnik
Description
NE - Needle roller bearing slide guide for attaching motors
Bill of material
NE,N-14-200-335-100-RV-15*2/15*4-NR-0-0-0-0
TYP
Slides type
Needle roller bearing slide guide
AF
Execution
For attaching motors
GR
Size
14
14
A
Carriage width
200
200
mm
B
Length of the outer part
335
335
mm
C
Hub
100
100
mm
POS
Sled position
mm
값 입력 POS
Sled position
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Spindle type
Planetary roller screw Ø x pitch
Ballscrew Ø x pitch
Planetary roller screw Ø x pitch
Ballscrew Ø x pitch
ST
Spindle slope
15*2/15*4
MA
Mounting Style
Standard mounting on the right
Standard mounting on the left
U-Fitting right
U-Fitting left
Standard mounting on the right
Standard mounting on the left
U-Fitting right
U-Fitting left
FB
Bellow
Without bellows cover
With standard bellows cover
Without bellows cover
With standard bellows cover
BIT
Hole pattern inner part
Without
Without
BAT
Hole pattern outer part
Without
Without
SZ
Sonder
Without
Standard accessories according to catalog for direct attachment to the slide guide
Special accessories, design changes compared to the standard version
Without
Standard accessories according to catalog for direct attachment to the slide guide
Special accessories, design changes compared to the standard version
MOUNT
Moment torque
Normal mounting
Inverse mounting
Normal mounting
Inverse mounting
D
58
58
mm
A1
250
250
mm
D2
24
mm
B1
Length of the inner part
220
220
mm
B2
200
200
mm
E
16
16
mm
F
21.5
21.5
mm
G
Weight
22.5
22.5
kg
LC
Load capacity
28600
28600
N
MX
Torque
1270.0
1270.0
Nm
MY
Torque
800.0
800.0
Nm
MZ
Torque
800.0
800.0
Nm
BH
0
0
mm
EH
0
0
mm
TO
0
0
mm
D1H
0
0
mm
FH
0
0
mm
GH
0
0
mm
HH
0
0
mm
DH
0
0
mm
D2H
0
0
mm
TU
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.