Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Company
Cleveland Lineartechnik
Description
MSP - Dovetail slides, Miniature slides
Bill of material
MSP-2-30-55-20-M-6 x 0.5-NR-0
TYP
Slides type
Dovetail
AF
Execution
Miniature slides
GR
Size
A
Carriage width
30 mm
B
Length of the outer part
mm
C
Hub
mm
POS
Sled position
mm
Enter value for POS
Sled position
mm
cm
inch
ft
SP
Spindle type
ST
Spindle slope
6 x 0.5
MA
Mounting Style
SZ
Sonder
B1
Length of the inner part
mm
D1
17 mm
E1
mm
F1F2
3 mm
KG
Weight
kg
LC
Load capacity
N
MX
Torque
Nm
MY
Torque
Nm
MZ
Torque
Nm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura